Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde)
Dimensions | 40 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 41 mm |
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 41,50 mm |
dn | 18,90 mm |
Ds | 40,50 mm |
G1 | M20x1-F |
H | 27,80 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Course) | 3,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 40 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 21,20 g |
Famille de produit | SAUG-SCGS |
Consignes de commande: SAUG-SCGS 40 SI-HD-65
Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :
Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir