FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P F G32

Réf. article: 10.01.38.00479
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 5 rangées, 36mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 20 mm
Version: Push In
avec: Filtre
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 32 mm
Poids: 2.5 kg
FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P F G32
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 82,7 mm
H1 123,2 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK
Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version