FXP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20-P F

Réf. article: 10.01.38.00977

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Longueur L1 432 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R36
avecFiltre
Nombre de ventouses193
avec2x vanne de commande vide/souffler
Structure du gEjecteur multi-étagé SEMP
Conception vacuostatContacteur PNP
Tension DC24V - DC
Diamètre des buses0,9 mm
Consommation d'air1 000 l/min
Poids8,4 kg
Famille de produitFXP
FXP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20-P F
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW


Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Attribut Valeur
Disposition 5R36
Nombre de ventouses 193
Force d'aspir. de -250 mbar 490 N
Capacité d'aspiration (max.) 3180 l/min
Consommation d'air 1000 l/min
Élément d'étanchéité Ventouses
avec Filtre
avec Filtre
avec 2x vanne de commande vide/souffler
Poids 8,40 kg
Famille de produit FXP


Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max 55%
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FXP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20-P F

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)