Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque d'étanchéité
Longueur L | 1 036 mm |
Largeur B | 128 mm |
Hauteur H | 20 mm |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 128 mm |
H | 20 mm |
L | 1036 mm |
Consignes de commande: DI-PL 1036-5R18 O10O10 FXP-FMP