SA-LEIST 134x25 SPB2-40P 3S

Réf. article: 10.01.38.02467

Profil pow´la connexion des ventouse

Longueur L134 mm
Largeur B25 mm
Hauteur H56 mm
VentousesVent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 mm
Attribut Valeur
B 25 mm
Ds 40 mm
H 56 mm
L 134 mm
Type de ventouses Vent. à soufflets SPB2

Consignes de commande: SA-LEIST 134x25 SPB2-40P 3S