Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Carter (géométrie complexe)
Longueur L | 314,6 mm |
Largeur B | 144,2 mm |
Hauteur H | 91,7 mm |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXCB-FMCB |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 144,20 mm |
H | 91,70 mm |
L | 314,60 mm |
Consignes de commande: GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB