ROB-SET FXCB UR O20

Réf. article: 10.01.43.00064

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
pourRobots universels
Type3,5,10,16
Conception vacuostatCommutation NPN
Commande de vanneSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB UR O20
Attribut Valeur
B 130 mm
B1 159 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attribut Valeur
Poids 2 kg
Capacité d'aspiration (max.) 525,90 l/min
Type de matière Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de ventouses 45
Capacité de charge (verticale) 80 N
Charge (horizontale) 350 N
pour Robots universels
Famille de produit ROB-SET-FXCB


En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: ROB-SET FXCB UR O20

Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Système de préhension de surface FXCB
  • Module de liaison MOD-FLAN (en option)
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d’étanchéité DI-PL, silencieux SD

Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL