FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Réf. article: 10.01.43.00071
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Type de vanne: Résistance au flux
Diamètre des buses: 1.5 mm
Longueur L: 297 mm
Largeur B: 123.2 mm
Hauteur H: 158 mm
Disposition: 3 rangées, 54mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm
Version: Clipsable
avec: Vacuostat/pressostat VSi
Poids: 1.669 kg
Type: Commutation contre +
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Attribut Valeur
B 123,2 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,4 mm
L3 102 mm