SBP-C 20 S03 NO A

Réf. article: 10.02.01.00591
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 2,0 mm
Raccord: Flexible D8(1)-D10(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 123 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
208 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction soufflage
SBP-C 20 S03 NO A
Attribut Valeur
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-F
H 57,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 26 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm