Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre des buses | 1 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Raccord | Flexible D6(1)-D8(2) |
Pression optimale | 4,5 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 38 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 48 l/min |
Système | vacuostat électronique |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
D | 13,50 mm |
G3 | G1/8"-F |
H | 49 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 18 mm |
H4 | 14,10 mm |
L | 57 mm |
L1 | 97 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 29,50 mm |
L4 | 24,60 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,30 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 38 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 2,90 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 48 l/min |
Niveau sonore libre | 65 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 59 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4,50 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
Poids | 100 g |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Pression optimale | 65,20 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,34 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,70 cfm |
Famille de produit | SBP-C |
Consignes de commande: SBP-C 10 S02 VS-T
L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : silencieux
Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement