Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre des buses | 2 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Raccord | Flexible D8(1)-D10(2) |
Pression optimale | 4,5 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 123 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 208 l/min |
Système | vacuostat électronique |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
G3 | G3/8"-F |
H | 62 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 18 mm |
H4 | 21 mm |
L | 92 mm |
L1 | 168 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 62 mm |
L4 | 25,20 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 2 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 7,40 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 123 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 12,50 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 208 l/min |
Niveau sonore libre | 77 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 68 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4,50 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 7 mm |
Poids | 145 g |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Pression optimale | 65,20 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 4,34 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 7,35 cfm |
Famille de produit | SBP-C |
Consignes de commande: SBP-C 20 S03 VS-T
L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : silencieux
Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement