SBP-C 20 S03 NO A VS-T

Réf. article: 10.02.01.00995

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

Diamètre des buses2 mm
Degré d'évacuation85 %
RaccordFlexible D8(1)-D10(2)
Pression optimale4,5 bar
Capacité d'aspiration (max.)123 l/min
Consommation d'air (en aspiration)208 l/min
Commande de vanneSans courant, ouvert
conception Ejecteurs compactsFonction de décharge
Systèmevacuostat électronique
SBP-C 20 S03 NO A VS-T
Attribut Valeur
B 20 mm
d 4,20 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-F
H 62 mm
H1 72 mm
H2 5,20 mm
H3 26 mm
H4 21 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 2 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 7,40 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 123 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 12,50 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 208 l/min
Niveau sonore libre 77 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 68 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 7 mm
Poids 222 g
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 65,20 psi
Capacité d'aspiration (max.) 4,34 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 7,35 cfm
Consommation d'air (souff.) 3,18 cfm
Famille de produit SBP-C


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBP-C 20 S03 NO A VS-T

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement