SFE 7 AL

Réf. article: 10.02.01.01464

Elément de fixation Schmalz

Diamètre d'alésage7 mm
Largeur B19 mm
Hauteur H22 mm
Longueur L37 mm
Filetage G1G1/8"-F
Filetage G2G1/8"-F
Raccord d'air comprimG1/8"-F
Raccord de ventouseG1/8"-F
Raccord du videG1/8"-F
SFE 7 AL
Attribut Valeur
B 19 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M8x0.5-F
G5 M4-F
H 22 mm
L 37 mm
L2 16 mm
SW1 14 mm
X1 12 mm
Y1 12 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Poids 28 g

Consignes de commande: SFE 7 AL