DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL

Réf. article: 10.02.01.01541
Cadre d'étanchéité
Longueur L: 112.5 mm
Largeur B: 34.8 mm
Matière d'étanchéité: Perbunan
Dureté de la matière: 55 °Sh
Attribut Valeur
B 34,80 mm
H 2,80 mm
L 112,50 mm