SET SFE 22

Réf. article: 10.02.01.01577
Kit de montage
pour: Schmalz Fixation Element
Taille: 22
SET SFE 22
Attribut Valeur
B 20 mm
G1 G1/4"-M
G2 M8-M
H 20 mm
H2 10 mm
L 27 mm
L1 34 mm
L2 6,4 mm
L3 6,8 mm
LG1 7 mm
SW1 13 mm
SW2 5 mm