ST 25 AL-EL

Réf. article: 10.02.01.01680
Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Matière: Aluminium
Surface: anodisé
ST 25 AL-EL
Attribut Valeur
B 46 mm
dn 20 mm
D 25 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm