ST 32 AL-EL

Réf. article: 10.02.01.01681

Raccord de tuyau

MatièreAluminium
Utiliser la constructionEjecteur basique
Diamètre extérieur D32 mm
Longueur L4 mm
Largeur B46 mm
ST 32 AL-EL
Attribut Valeur
B 46 mm
dn 26 mm
D 32 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm
Attribut Valeur
Plage de pression (press. de service) bar
Température de travail 0 ... 0 °C
Poids 58 g
Matière Aluminium

Consignes de commande: ST 32 AL-EL