SBP HV 3 16 22 S

Réf. article: 10.02.01.01728
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 1,6 mm
Dimensions: 22
Degré d'évacuation: 90 %
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
308.8 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
103 l/min
Version: Avec soupape de sûreté
SBP HV 3 16 22 S
Attribut Valeur
B 35 mm
d2 6,4 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 G1/4"-F
G5 M6-F
H 44 mm
H2 9,5 mm
H3 25,5 mm
L 160,5 mm
L1 178,5 mm
L2 32,5 mm
L3 34,5 mm
SW2 14 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
LG3 7 mm