SCP 20 FS

Réf. article: 10.02.02.00873

Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée

Diamètre des buses2 mm
Capacité d'aspiration (max.)116 l/min
Consommation d'air (en aspiration)190 l/min
Plage de pression (press. de service)5,0 ... 6,0 bar
Commande de vanneContrôle externe
SCP 20 FS
Attribut Valeur
B 22 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 54 mm
H1 112,50 mm
H2 58,50 mm
H3 20,10 mm
L 112,50 mm
L2 37,50 mm
X1 49,50 mm
X2 69,50 mm
Y1 12 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 2 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 116 l/min
Commande de vanne Contrôle externe
Capacité d'aspiration (max.) 4,10 cfm
Famille de produit SCP


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCP 20 FS

L'éjecteur compact SCP-FS est livré prêt à être raccordé.