SEM-C 100 SDA NC AS VD

Réf. article: 10.02.02.03210

Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.

Dimensions100
Fonction supplémentaire EjecteurSilencieux axial
Capacité d'aspiration (max.)673 l/min
Consommation d'air (en aspiration)246 l/min
Max. vide-800 mbar
Commande de vanneSans courant, fermé
conception Ejecteurs compactsAvec système de soufflage
SEM-C 100 SDA NC AS VD
Attribut Valeur
B 116,50 mm
B1 232 mm
d 5,50 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1"-F
G3 G3/4"-F
H 90 mm
L 219,50 mm
L1 339,50 mm
L2 10,50 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 673 l/min
Degré d'évacuation 81 %
Consommation d'air (en aspiration) 246 l/min
Commande de vanne Sans courant, fermé
Poids 2,19 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Dimensions 100
Famille de produit SEM-C


Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SEM-C 100 SDA NC AS VD

L'éjecteur compact SEM-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur