Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque de base pour le montage de blocs éjecteur
Plage de pression (press. de service) | bar |
Nombre de raccords | 1 |
Longueur L | 90,5 mm |
Largeur B | 22 mm |
Hauteur H | 29,7 mm |
Utiliser la construction | Ejecteurs compacts SMPI/SCPI |
Diamètre intérieur d | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 22 mm |
d | 8 mm |
H | 29,70 mm |
L | 90,50 mm |
X1 | 30 mm |
X2 | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 233,60 g |
Consignes de commande: ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi