Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptateur d'éjecteur
Longueur L | 45,5 mm |
Largeur B | 21 mm |
Hauteur H | 44 mm |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Utiliser la construction | Ejecteurs compacts SEAC |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 21 mm |
B2 | 7 mm |
d | 6,60 mm |
d2 | 11 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 44 mm |
L | 45,50 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 30,80 mm |
X1 | 30 mm |
Consignes de commande: ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L