SXPi 30 NC H M12-8

Réf. article: 10.02.02.03788
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 3,0 mm
Système: Sans courant, fermé
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 220 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
380 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 72 dB
Protection: IP 65
SXPi 30 NC H M12-8
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 134 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm