SXMPi 30 IMP Q 2xM12-5

Réf. article: 10.02.02.03823
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 3,0 mm
Système: Vanne à impulsions
Pneum. Raccord: Quick Change
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacité d'aspiration (max): 220 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
380 l/min
Communication: IO-Link (Class A)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 72 dB
Protection: IP 65
SXMPi 30 IMP Q 2xM12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
d 5,5 mm
G2 M12x1-M
H 108 mm
H1 146 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm