Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit
Diamètre de buse | 07 |
Raccord | Flexible D6(1)-D6(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 22 l/min |
Max. vide | -850 mbar |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,60 mm |
H | 77,50 mm |
H1 | 97 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 86,20 mm |
L1 | 102,50 mm |
L2 | 81,40 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de buse | 07 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,98 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4,50 bar |
Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Poids | 0,17 kg |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Famille de produit | SCPSb |
Consignes de commande: SCPSb 07 S04 NC
L'éjecteur compact SCPSb est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, profilé de montage DIN, filtre à vide, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement