Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts
Nombre de raccords | 4 |
Longueur L | 108 mm |
Largeur B | 38 mm |
Hauteur H | 34 mm |
Poids | 200,3 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M5-F |
G3 | G1/8"-M |
H | 34 mm |
H2 | 4,50 mm |
L | 108 mm |
L1 | 111 mm |
X1 | 93 mm |
X2 | 25 mm |
Y1 | 25 mm |
Y2 | 25 mm |
Consignes de commande: GP 4 SCPS 07..15 G2