Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts
Nombre de raccords | 6 |
Longueur L | 145,2 mm |
Largeur B | 38 mm |
Hauteur H | 34 mm |
Poids | 245,9 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M5-F |
G3 | G1/8"-M |
H | 34 mm |
H2 | 4,50 mm |
L | 145,20 mm |
L1 | 148,50 mm |
X1 | 130,20 mm |
X2 | 25 mm |
Y1 | 25 mm |
Y2 | 25 mm |
Consignes de commande: GP 6 SCPS 07..15 G2