SXMPi 25 NO H PC M12-5

Réf. article: 10.02.02.05286

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique

Diamètre des buses2,5 mm
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)185 l/min
Consommation d'air (en aspiration)290 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, ouvert
SystèmeSurveillance de la pression
Type de protection IPIP 65
Niveau sonore libre67 dB(A)
CommunicationIO-Link (Class B)
SXMPi 25 NO H PC M12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 2,50 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 185 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 11,10 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 6,53 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 290 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 10,24 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 17,40 m³/h
Niveau sonore libre 67 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Max. consommation d'air souffler 320 l/min
Consommation d'air (souff.) 11,30 cfm
Consommation d'air (souff.) 19,20 m³/h
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 9 mm
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Poids 0,91 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produit SXMPi
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SXMPi 25 NO H PC M12-5

L'éjecteur compact SXMPi classe B est livré prêt à être raccordé. (sans câble de connexion).

 

Accessoires disponibles : câble de connexion, plaque de base, testeur d'éjecteur