SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Réf. article: 10.02.02.05739

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite

Diamètre de buse0,3 mm
RaccordFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2,2 l/min
Consommation d'air (en aspiration)3,5 l/min
Niveau sonore libre51 dB(A)
Plage de pression (press. de service)2,0 ... 6,0 bar
Max. vide870 mbar
Connexion électriqueConnecteur M8, 6 pôles
Conception vacuostatContacteur PNP
Commande de vanneSans courant, fermé
Type de protection IPIP 40

SCPMb/SCPMc/SCPMi : Egalement disponible en version terminal bloqué.

Ces éjecteurs sont également disponibles en tant que variante de terminal montée par bloc de 16 circuits de vide différents au maximum.

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP
Attribut Valeur
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-M
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attribut Valeur
Diamètre de buse 0,30 mm
Conception vacuostat Contacteur PNP
Commande de vanne NC
Connexion électrique M8-6
Degré d'évacuation 87 %
Capacité d'aspiration (max.) 2,20 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 3,50 l/min
Max. consommation d'air souffler 10 l/min
Max. vide 870 mbar
Pression optimale 4 bar
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 2 mm
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 84 g
Famille de produit SCPMc
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant
Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion