VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Réf. article: 10.03.01.00107
Vanne de limitation de pression pour limiter la sous-pression maxi.
Chaîne de vide: -850 ... 0 mbar
Filetage G1: G3/8"-M
Longueur L: 45 mm
pour: Pompe EVE
Taille: 4-8
Attribut Valeur
D 23,00 mm
G1 G3/8"-M
LG1 8,0 mm
L 45,00 mm