Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | Courant alternatif |
Niveau sonore | 59 dB(A) |
Voltage (50 Hz) | 230V |
Voltage (60 Hz) | 230V |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4,1 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4,7 m³/h |
Vide (50Hz) | -850 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,18 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,22 kW |
Poids | 7 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 155 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1/4"-F |
H | 148 mm |
L | 221,50 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4,10 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4,70 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 230V |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,18 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,22 kW |
Alimentation | AC |
Alimentation | Courant alternatif |
Niveau sonore | 59 dB(A) |
Poids | 7 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Famille de produit | EVE-TR |
Consignes de commande: EVE-TR 4 AC
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)