EVE-TR 16 AC

Réf. article: 10.03.01.00140
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 61 dB
Tension (50 Hz): 230V
Tension (60 Hz): 230V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.66 kW
Poids: 22.4 kg
EVE-TR 16 AC
Attribut Valeur
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-F
H 211 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm