EVE-TR-X 16 AC3 VBV

Réf. article: 10.03.01.00212

Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu

Alimentationcourant triphasé
Voltage (50 Hz)175-260/300-450V AC3
Voltage (60 Hz)202-300/350-520V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)16 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)19 m³/h
Niveau sonore61 dB(A)
Vide (50Hz)-850 mbar
avecVanne de limitation de vide
Puiss. nominale 50 Hz0,55 kW
Puiss. nominale 60 Hz0,7 kW
Poids22,5 kg
EVE-TR-X 16 AC3 VBV
Attribut Valeur
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-F
H 205 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 16 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 19 m³/h
Voltage (50 Hz) 175-260/300-450V AC3
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 50 Hz 0,55 kW
Puiss. nominale 60 Hz 0,70 kW
Niveau sonore 61 dB(A)
Poids 22,50 kg
Type de protection IP IP 54
Alimentation AC3
Famille de produit EVE-TR-X


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR-X 16 AC3 VBV

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide