EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2 F

Réf. article: 10.03.01.00336
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (60 Hz): 73 dB
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D208V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz): 66 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 85.5 kg
EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2 F
Attribut Valeur
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328 mm
H1 415 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 782 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm