EVE-TR 8 24V-DC F

Réf. article: 10.03.01.00401
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 60.5 dB
Tension: 24V - Courant contin
avec: Filtre
Capacité d'aspiration à DC: 9.7 m³/h
Puiss. nominale: 500 W
Poids: 12 kg
EVE-TR 8 24V-DC F
Attribut Valeur
B 136 mm
B2 8 mm
d 8,4 mm
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 196 mm
H1 200 mm
L 231 mm
L1 302 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm