Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Tension DC | 24V - DC |
Alimentation | 0,3 A |
Connexion électrique | Contact à ressort |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
Puiss. nominale | 7,2 W |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 63 mm |
D2 | 35,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 56,40 mm |
L1 | 61,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 1,60 l/min |
Tension DC | 24V - DC |
Puiss. nominale | 7,20 W |
Alimentation | 0,30 A |
Connexion électrique | Contact à ressort |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Consignes de commande: ECBPMi 24V-DC FK