ROB-SET ECBPi UR

Réf. article: 10.03.01.00504

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers

Efficace
Utiliser la constructionCobotPump
pourRobots universels
Type3,5,10
ROB-SET ECBPi UR
Attribut Valeur
H 188,80 mm
D 151,50 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 12 l/min
Puiss. nominale 13 W
Alimentation 0,60 A
Température de travail 5 ... 45 °C
pour Robots universels
Famille de produit ROB-SET-ECBPI


En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: ROB-SET ECBPi UR

Le kit de préhension pour robot EXCBPi est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Générateur de vide électrique ECBPi
  • Bride robot FLAN-PL
  • Module de liaison VEE-QCM
  • Effecteur de fin VEE
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPi, bride robot FLAN-PL, module de liaison VEE-QCM, effecteur de fin VEE, câble de raccordement ASK-B

Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi