ROB-SET ECBPM TECHMAN

Réf. article: 10.03.01.00566
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPM à des robots légers
avec: CobotPump mini
pour: TECHMAN
Type: TM5-700, TM5-900
contient: Ventouse
et: Vis
Degré d'évacuation: 60 %
ROB-SET ECBPM TECHMAN
Attribut Valeur
Lk 150,5 mm
D 63 mm
D2 31,5 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M8-M
L 67,4 mm
L1 73,4 mm
LG1 6 mm
LG2 11,5 mm