EVE-OG 100 AC3

Réf. article: 10.03.02.00028
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 67 dB
Tension (50 Hz): 230/400±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz):
100 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 2.2 kW
Poids: 70 kg
EVE-OG 100 AC3
Attribut Valeur
B 406 mm
B2 15 mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 280 mm
L 696 mm
L2 170 mm
X1 226 mm
Y1 277 mm