EVE-OG 16 AC3

Réf. article: 10.03.02.00047
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 53 dB
Tension (50 Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Poids: 19 kg
EVE-OG 16 AC3
Attribut Valeur
B 212 mm
B2 26 mm
G3 G3/4"-F
G5 M8-F
H 234 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm