Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Longueur L | 626 mm |
Alimentation | courant triphasé |
Voltage (50 Hz) | 190-208V/380-415V AC3 |
Voltage (60 Hz) | 220-230V/440-480V AC3 |
Puiss. nominale 50 Hz | 2 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 2,4 kW |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 m³/h |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 407 mm |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 290 mm |
L | 626 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -980 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 2 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 2,40 kW |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 m³/h |
Capacité d'aspiration -800 | 63 m³/h |
Type de protection IP | IP 55 |
Voltage (50 Hz) | 190-208V/380-415V AC3 |
Voltage (60 Hz) | |
Alimentation | courant triphasé |
Type | AQUA |
Consignes de commande: EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2