EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Réf. article: 10.03.02.00094

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien

Longueur L700 mm
Alimentationcourant triphasé
Voltage (50 Hz)190-208V/380-415V AC3
Voltage (60 Hz)220-230V/440-480V AC3
Puiss. nominale 50 Hz2,7 kW
Puiss. nominale 60 Hz3,4 kW
Capacité d'aspiration (50 Hz)100 m³/h
Attribut Valeur
B 406 mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 290 mm
L 700 mm
Attribut Valeur
Max. vide -980 mbar
Puiss. nominale 50 Hz 2,70 kW
Puiss. nominale 60 Hz 3,40 kW
Capacité d'aspiration (50 Hz) 100 m³/h
Capacité d'aspiration -800 100 m³/h
Type de protection IP IP 55
Voltage (50 Hz) 190-208V/380-415V AC3
Voltage (60 Hz)
Alimentation courant triphasé
Type AQUA
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
Consignes de commande: EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3