VZ-TR 10 AC3 15

Réf. article: 10.03.04.00174
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 10 m³/h
Tension: 230/400 V, 50 Hz
Réservoir volume: 15 l
VZ-TR 10 AC3 15
Attribut Valeur
B 400 mm
B1 490 mm
d 11 mm
G2 G3/4"-F
H 440 mm
L 430 mm
L1 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm