VZ-TR 8 AC 5

Réf. article: 10.03.04.00193

Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir

Capacité d'aspiration -8008 m³/h
Tension230 V, 50 Hz
Réservoir volume5 l
VZ-TR 8 AC 5
Attribut Valeur
B 110 mm
B1 223,50 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-F
H 263 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm
Attribut Valeur
Max. vide -850 mbar
Tension 230 V, 50 Hz
Puissance du moteur 0,30 kW
Réservoir volume 5 l
Capacité d'aspiration -800 8 m³/h
Type de protection IP IP 54
Poids 17 kg
Max. vide -25,10 inHg
Famille de produit VZ
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VZ-TR 8 AC 5

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide