VZ-TR 4 AC 5 GMS

Réf. article: 10.03.04.00203
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Tension: 230 V, 50 Hz
Réservoir volume: 5 l
avec: Circuit régulé de moteur
VZ-TR 4 AC 5 GMS
Attribut Valeur
B 110 mm
B1 224 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-F
H 272 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm