EVE-WR 65 AC3

Réf. article: 10.03.05.00016
Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre
Niveau sonore (50 Hz): 70 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-420V
Tension (60 Hz): 200-275V ou 345-480V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 65 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 2.4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 2.4 kW
Poids: 68 kg
EVE-WR 65 AC3
Attribut Valeur
B 572 mm
d 14 mm
D2 50 mm
H 436 mm
H1 553 mm
L 764 mm
L2 85 mm
X1 450 mm
Y1 495 mm