SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Réf. article: 10.04.01.00067

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Efficace
Capacité d'aspiration (50 Hz)130 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)160 m³/h
Vide (50Hz)125 mbar
Vide (60Hz)115 mbar
Puiss. nominale 50 Hz0,75 kW
Puiss. nominale 60 Hz0,9 kW
Voltage (50 Hz)D200V/Y350V ±10 %
Voltage (60 Hz)D220V/Y380-400V ±10%
ConstructionIE3:JPN/KOR/BRA
PermissionIE3
Poids21,7 kg
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
Attribut Valeur
B 264 mm
B1 295 mm
d 10,20 mm
D2 40 mm
G1 G1-1/2"-F
H 309 mm
L 387 mm
X1 240 mm
Y1 240 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 130 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz) 2 166,60 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz) 160 m³/h
Vide (50Hz) 125 mbar
Vide (60Hz) 115 mbar
Type de protection IP IP 55
Puiss. nominale 50 Hz 0,75 kW
Puiss. nominale 60 Hz 0,90 kW
Voltage (50 Hz) D200V/Y350V ±10 %
Voltage (60 Hz)
Niveau sonore 56,80 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz) 61,70 dB(A)
Poids 21,70 kg
Construction IE3-TYP3
Construction IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produit SB


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière