EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00052

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Diamètre nominal12 mm
Tension DC230V - AC
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Commande de vanneSans courant, fermé
Filetage de connexionG1/2"-F
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
Attribut Valeur
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 60 mm
H1 135,50 mm
L 122 mm
L2 32 mm
X1 24 mm
Y1 40 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 12 mm
Commande de vanne Sans courant, fermé
Débit nominal 350 l/min
Débit nominal 21 m³/h
Tension DC 230V - AC
Poids 1,20 kg
Famille de produit EMVO
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

L'électrovanne EMVO est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation