IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Réf. article: 10.05.01.00172
Vanne en ligne pour la commande du vide directement sur la ventouse
Diamètre nominal: 3 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/8"-F
Filetage G2: G3/8"-M
Tension: 24V - Courant contin
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M8-M
G4 M5-F
H 51 mm
LG1 9 mm
LG2 9 mm
LG3 6,5 mm
SW1 24 mm