EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Réf. article: 10.05.02.00146
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 15 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: NO/NC au choix
Filetage de connexion: G1/2"-F
Débit nominal: 20 m³/h
Poids: 0.39 kg
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 77,5 mm
B2 37,5 mm
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
G4 G1/8"-F
H 166,3 mm
H1 173,8 mm
H2 22,5 mm
L 75 mm
L1 111,5 mm
X1 63 mm
Y1 32,5 mm